Patchpanel för små LWL-fördelningsskåp för Duplex-kopplingar ST, SC, E-2000 och E-2000.
- Art. nr.:
- DK 7463200
- Produktbeskrivning
- För individuell utbyggnad av små LWL-fördelningsskåp finns olika patchpaneler med olika kontakttyper att välja mellan.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Patchpanel
Inkl. fastsättningsmaterial - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Grundmaterial
- Stålplåt
- För LWL-koppling
- SC-Duplex
- Antal inbyggnadsplatser
- Duplex: 6
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,148 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeskrivning
- DK Patchpaneler, för små LWL-fördelningskåp, 6 x typ: SC-Duplex