Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
QE Box
Art. nr.: DK 7057000
E-Nummer: E2568520
- Art. nr.:
- DK 7057000
- Utförande
- med glasdörr
- Produktbeskrivning
- Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.
- Fördelar
- Passiv ventilation genom ventilationsslitsar
- Leveransens omfattning
- 19" skenor fram, ställbara i djupled
Åtkomst lucka på sidan - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 335 mm
Djup: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,687 kg
- Bruttovikt
- 15,46 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177625495
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208