VX IT nätverks-/serverskåp, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i standardutförande, med olika måttutföranden.
- Art. nr.:
- VX 5304116
- Utförande
- ventilerad
Standard
med 19"-profilskenor - Material
- Stålplåt
Aluminium
Framdörr: aluminium, 1,25 mm
Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad
Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme VX med dörrar och takplåt
Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %)
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
482,6 mm (19")-profilskenor
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, med kabelinmatning i djupled på sidan, på båda sidor, förberedd för fläktplåt
Stålplåtsdörr, ventilerad, 1-delad, 130° gångjärn - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 1.000 mm - Höjdenheter
- 24 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 87 mm / 720 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 720 mm
- 19"-fastsättning
- fastskruvad upptill och nedtill vid djupprofilen
- Utförande
- Standard
- Utförande tak
- flerdelad, med kabelinmatning i djupled på sidan, på båda sidor, förberedd för fläktplåt
- Design av främre dörr
- Dörr i stålplåt/aluminium, ventilerad, 1-delad, 180°-gångjärn
- Utförande profilskenor
- 19"-profilskenor, standard i VX IT
- Utförande golv
- öppen
- Utförande 19"-plan
- framtill och baktill
- Utförande position profilskenor
- 19"-plan framtill och baktill
- Belastning
- 15 000 N
- Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416
- 12 000 N
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 58,76 kg
- Bruttovikt
- 73,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 180,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177944886
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- VX IT, ventilerad, 19"-monteringsvinklar standard, RAL7035, WHD 800x1200x1000mm, 24U
- Dokumentation
- Manual