VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-svängram ger direkt åtkomst till baksidan av 19"-komponenterna tack vare en öppningsvinkel på 130°.
- Art. nr.:
- VX 5307157
- Material
- Stålplåt
Aluminium
Plast
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Framdörr: aluminium, 1,25 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad
Bakstycke och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram, bakvägg och tak: RAL 7035
Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005
Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005
Handtag och gångjärn: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr i aluminium framtill (180°), med komforthandtag för profilhalvcylinder och säkerhetslåsning 3524 E
Bakstycke
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan
Stor svängram, med plåtar på sidan för montage av 19"-komponenter (482,6 mm) samtidigt som hela skåphöjden utnyttjas, 130°
Sidogavlar, 1-delade, skruvbara
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade
Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
4 kombiskenor för inre och yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
IPPC-pall
Bottenmodul monterad som täckplåt på framsidan, djup 175 mm - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 40 HE
- Höjd inkl. sockel
- 2 100 mm
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 150 mm / 520 mm
- Utförande
- Swivel frame
- Utförande tak
- flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
- Design av bakre dörr
- Bakstycke
- Design av främre dörr
- Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
- Utförande profilskenor
- Svängramar
- Utförande golv
- Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan
- Utförande 19"-plan
- Svängram, 482,6 mm (19"), monterad
- Belastning
- 3 500 N
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 138 kg
- Bruttovikt
- 150 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- VX IT, solid, förkonf., 19"-standard monteringsvinklar, RAL7035, WHD800x2100x800mm, 40U
- Dokumentation
- Manual