För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer.
- Art. nr.:
- VX 5380830
- Produktbeskrivning
- För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer (Liquid Cooling Package).
- Fördelar
- Smidig förvaring av överflödig kabellängd och strukturerad kabelhantering
- Användningsområden
- Som kabelrangerutrymme mellan fullt bestyckade nätverks- och serverrack
- Som tomt skåp för symmetrisk utjämning i kalla/varma Aisle Containments vid ojämnt antal LCP i två skåprader
- Som platshållare för enkel komplettering av LCP-installationer i efterhand
- Material
- Stålplåt
Aluminium - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme med fram- och bakdörr
Aluminiumdörr fram, försluten med svart designplåt, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlister
Tre VX systemchassi vardera monterade till vänster och höger - Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm - Utförande
- Kabelrangerutrymme
- Observera:
- För uppställning i början/slutet av en skåprad behövs en sidogavel
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 90 kg
- Bruttovikt
- 90 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177950153
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX IT-kabelstativ, BHT: 300x2000x1000
- Dokumentation
- Manual