Compartment-rack VX IT tvådelad, ventilerad

Art. nr.: VX 5313175

VX IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Art. nr.:
VX 5313175
Produktbeskrivning
Smart skåplösning för integrering av olika applikationer i ett centralt, gemensamt skåp för olika användargrupper och åtkomstbehörigheter. Fysiskt helt åtskilda installationer inklusive separat kabeldragning. Skåpet är indelat i två installationsutrymmen för individuell utbyggnad av varje utrymme. Skyddar samtidigt din IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst.
Fördelar
Skåp förmonterat med 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra
Profilavstånd förmonterat 740 mm, individuellt inställbart
Dörrupphängningen kan flyttas från höger till vänster
Ihopbyggnad möjlig på alla sidor
Luftstyrplåtar integrerade i 19"-montageram
Dörröppningsvinkel max. 130°, vid ihopbyggnad max. 115°
Tekniska data
Max. load capacity 500 kg per compartment
Material
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,0 mm
Fram- och bakdörr: Stålplåt, 1,5 mm
Profilskenor: Stålplåt, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
19"-montageplan, gångjärn och handtag lackerade i RAL 9005
Leveransens omfattning
VX IT Compartment-rack, med två slutna installationsutrymmen
482,6 mm (19")-montageplan för varje utrymme, fram och bak, fastskruvade på de integrerade skiljeväggarna på vänster och höger sida
2 stålplåtsdörrar, ventilerade, fram och bak
På mitten delad bottenplåt, förmonterad över hela skåpets djup
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Inkl. potentialutjämning, förberedd för fastsättning av jordningsband
Två 482,6 mm (19")-fastsättningsprofiler fram och bak i varje utrymme med variabelt djup, fram med integrerad luftsektion runt om
4 nycklar
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.000 mm
Profilavstånd (vid leverans)
740 mm
Number front doors
2
Number back doors
2
19"-fastsättning
2 x 23 HE
Inkl. 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra
Installation PDU vertikal i det bakre utrymmet
Vertikal PDU med IEC C20 anslutning (max längd PDU 1 000 mm), Best.-nr. 7979.117/.118/.217/.317/.417
Utförande
Compartment-rack, 2 x 23 HE
Utförande tak
Takplåt, 1-delad, med kabeldragning på båda sidor i takets mittdel
Design doors
Dörröppningsvinkel max. 130°
Inkl. 2-punkts spanjonettlås
Design av bakre dörr
tvådelad, ventilerad
Design av främre dörr
tvådelad, ventilerad
Utförande profilskenor
19"-profilskenor i VX IT Compartment-rack
Utförande golv
Bottenram med förmonterad, utdragbar, 2-delad och sluten bottenplåt
Utförande 19"-plan
2 x 23 HE
Mounting angles position
19"-plan framtill och baktill
Belastning
1 000 kg
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
EAN
4028177950054
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
VX IT Compartment-rack, ventilerad, 19"-plan fram och bak, 2-delad, 2 x 23 HE, BHD: 600 x 2200 x 1000 mm, skåpsram och platta delar: RAL 7035, inre utbyggnad: RAL 9005
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj