- Art. nr.:
- VX 5315175
- Produktbeskrivning
- Smart skåplösning för integrering av olika applikationer i ett centralt, gemensamt skåp för olika användargrupper och åtkomstbehörigheter. Fysiskt helt åtskilda installationer inklusive separat kabeldragning. Skåpet är indelat i två installationsutrymmen för individuell utbyggnad av varje utrymme. Skyddar samtidigt din IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst.
- Fördelar
- Skåp förmonterat med 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra
- Profilavstånd förmonterat 740 mm, individuellt inställbart
- Dörrupphängningen kan flyttas från höger till vänster
- Ihopbyggnad möjlig på alla sidor
- Luftstyrplåtar integrerade i 19"-montageram
- Dörröppningsvinkel max. 130°, vid ihopbyggnad max. 115°
- Tekniska data
- Max. belastning 500 kg per fack
- Material
- Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm
Bottenplåt: Stålplåt, 1,0 mm
Fram- och bakdörr: Stålplåt, 1,5 mm
Profilskenor: Stålplåt, 2,5 mm
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
19"-montageplan, gångjärn och handtag lackerade i RAL 9005
- Leveransens omfattning
- VX IT Compartment-rack, med två slutna installationsutrymmen
482,6 mm (19")-montageplan för varje utrymme, fram och bak, fastskruvade på de integrerade skiljeväggarna på vänster och höger sida
2 stålplåtsdörrar, ventilerade, fram och bak
På mitten delad bottenplåt, förmonterad över hela skåpets djup
Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E.
Inkl. potentialutjämning, förberedd för fastsättning av jordningsband
Två 482,6 mm (19")-fastsättningsprofiler fram och bak i varje utrymme med variabelt djup, fram med integrerad luftsektion runt om
4 nycklar
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.200 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 19"-fastsättning
- 2 x 23 HE
- Inkl. 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra
- Installation PDU vertikal i det bakre utrymmet
- Vertikal PDU med IEC C20 anslutning (max längd PDU 1 000 mm), Best.-nr. 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Utförande
- Compartment-rack, 2 x 23 HE
- Utförande tak
- Takplåt, 1-delad, med kabeldragning på båda sidor i takets mittdel
- Design doors
- Dörröppningsvinkel max. 130°
- Inkl. 2-punkts spanjonettlås
- Design av bakre dörr
- tvådelad, ventilerad
- Design av främre dörr
- tvådelad, ventilerad
- Utförande profilskenor
- 19"-profilskenor i VX IT Compartment-rack
- Utförande golv
- Bottenram med förmonterad, utdragbar, 2-delad och sluten bottenplåt
- Utförande 19"-plan
- 2 x 23 HE
- Utförande position profilskenor
- 19"-plan framtill och baktill
- Belastning
- 1 000 kg
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177950092
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
VX IT Compartment-rack, ventilerad, 19"-plan fram och bak, 2-delad, 2 x 23 HE, BHD: 600 x 2200 x 1200 mm, skåpsram och platta delar: RAL 7035, inre utbyggnad: RAL 9005