IT-nätverksskåp, förmonterat med glasdörr, 19"-profilskenor, sidogavlar och sockel.
- Art. nr.:
- TX 7888040
- Utförande
- 1:a generationen
med glasdörr
med sidogavlar - Fördelar
- Kabeldragning med flexibel placering
- Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie
- ”Vattenfall”-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket
- Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
- Takplåt, 1-delad, sluten, fastskruvad inkl. övertäckt hål i bakre tredjedelen för infästning av en fläktenhet för aktiv ventilation
- För stöd av passiv ventilation kan takplåten vid behov höjas med distansstycken
- Tak inkl. övertäckt hål för infästning av en fläktenhet för aktiv ventilation
- TS- och VX-kompatibelt tillbehör
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Skåp: Stålplåt
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
Skåpram, tak och dörrar inkl. handtag: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, 1-delad, sluten, fastskruvad med övertäckt hål för takfläktchassi
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Testad ramjordning monterad enligt EN 60 950
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
Sockelsystem VX, 100 mm, monterat
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
Sockelplåtar, ventilerade (medföljer)
4 distansbultar, 20 mm, för höjning av taket (medföljer)
Borstsats för kabelinföring i taket (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
24 x 19"-fästen, 1 HE, kontakterande (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
4 kabelföringsskenor för kabelavlastning i skåpdjupet med hjälp av kabelhållare (medföljer)
IPPC-pall
19"-profilskenor - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 24 HE
- Höjdenheter
- 24 HE
- Höjd på sockel
- 100 mm
- Höjd inkl. sockel
- 1 300 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 445 mm
- Utförande
- förmonterat
- med sidogavlar
- Utförande tak
- Takplåt, 1-delad, fastskruvad med övertäckt hål för fläktplåt
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
- Design av främre dörr
- Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
- Utförande 19"-plan
- 19"-plan framtill och baktill
- Utförande position profilskenor
- Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
- Belastning
- 5000 N
- Observera:
- För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort
- Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 102 kg
- Bruttovikt
- 107,5 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177972438
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Nätverksskåp TX CableNet, förmonterat, med glasdörr fram inkl. designhandtag, stålplåtsdörr bak, sidogavlar och sockel samt nödvändiga detaljer för kabeldragning, BHD: 800 x 1200 + 100 x 800 mm, 24 HE
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)