Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

Art. nr.: TX 7888050

IT-nätverksskåp, förmonterat med glasdörr, 19"-profilskenor, sidogavlar och sockel.

PDU basic

Anslutningskabel för PSM/PDU

Uttagslist i aluminiumkanal

Uttagslist för IEC-kontakt

Potentialutjämningssats för VX IT

Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Kombiskenor för 482,6 mm (19")

Korgmutter

Fastsättningsskruvar

Komforthandtag AX

Halvprofilcylinder för handtagssystem

Låsinsats

Borstsats för TX CableNet

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

IT systembelysning LED för IT-skåpsystem och IT-låda

Täckpanel, 482,6 mm (19") Verktygsfri fixering

Rangerpanel med kabelstegar för horisontell kabelstyrning

Rangerpanel med stålbyglar

Rangerpanel med frontlucka

Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Transporthjul för sockelsystem VX, stålplåt

Transportsats för TS IT, TX CableNet

Nivåfötter för VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Montagevinkel För dörrpositionsbrytare i VX, VX IT, TX CableNet

Uppsamlingspanel 482,6 mm (19")

Panel för kabelgenomföring, 2 HE

Horisontell kabelrangerkanal 482,6 mm (19")

Kabelbur för TX CableNet

Kabelraster för TX CableNet

Kabelhållare för C-profilskena, kombiskena

Kabelstegar, 19"-fastsättning

Kardborrband

Buntband

Kardborrband

Kabelföringsbygel

Måttejpremsor 482,6 mm (19")

TS-systemchassin 17 x 73 mm

Distansstycke för takplåt

Alternativt plåtfäste för VX för plåt med borstlist, ventilerad plåt

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Art. nr.:
TX 7888050
Utförande
1:a generationen
med glasdörr
med sidogavlar
Fördelar
Takplåt, flerdelad, sluten, bestående av svetsad mittdel och verktygslöst integrerade kabelstyrningar på utsidorna
Med öppningar på båda sidor för kabelinföring över hela skåpdjupet
Takplåtens mittdel och kabelstyrningar med rundade kanter för systemanpassad kabelinföring med minimal böjradie
Tak inkl. övertäckt hål för infästning av en fläktenhet för aktiv ventilation
För bekväm kabelinföring kan kabelstyrningarna enkelt tas bort utan verktyg och sedan sättas fast igen
Den integrerade böjradien förhindrar kabelinföring över skarpa kanter
Kabeldragning med flexibel placering
Säker inläggning av kablar med hänsyn till nödvändig kabelböjradie
”Vattenfall”-koncept för kabelföring: enkel och säker kabeldragning över taket
Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida
TS- och VX-kompatibelt tillbehör
Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Skåp: Stålplåt
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
RAL 7035
Skåpram, tak och dörrar inkl. handtag: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med dörrar och takplåt
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E
Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
Testad ramjordning monterad enligt EN 60 950
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
Sockelplåtar, ventilerade (medföljer)
Borstsats för kabelinföring i taket (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
24 x 19"-fästen, 1 HE, kontakterande (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
4 kabelföringsskenor för kabelavlastning i skåpdjupet med hjälp av kabelhållare (medföljer)
IPPC-pall
19"-profilskenor
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjd på sockel
100 mm
Höjd inkl. sockel
2 100 mm
Profilavstånd (vid leverans)
445 mm
19"-fastsättning
Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak
Utförande
förmonterat
med sidogavlar
Utförande tak
Takplåt, svetsad med ”vattenfallsprincip” för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt
Design av bakre dörr
Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr
Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn
Utförande 19"-plan
19"-plan framtill och baktill
Belastning
5000 N
Observera:
För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort
Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
140 kg
Bruttovikt
148 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177972445
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverksskåp TX CableNet, förmonterat, med glasdörr fram inkl. designhandtag, stålplåtsdörr bak, sidogavlar och sockel samt nödvändiga detaljer för kabeldragning, BHD: 800 x 2000 + 100 x 800 mm, 42 HE
Godkännanden
UL + C-UL (listed)