TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.
- Art. nr.:
- TX 7888808
- Utförande
- 2a generationen
förmonterat
med glasdörr
med sidogavlar
Med takplåt - Produktbeskrivning
- Optimal IT-racklösning vid begränsat utrymme, låga takhöjder eller svåråtkomliga lokaler.Ingen kapacitetsförlust på grund av outnyttjade höjdenheter i utbyggnader med endast små elektriska komponenter.
- Fördelar
- Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval
- Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
- Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst
- 19" profilskenor, fram och bak, justerbara i djupled
- Sockelsystem VX, ventilerat, för enkel kabelinföring via botten eller inuti en ihopbyggnad, stödjer även klimatiseringen.
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade - General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak
Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak
Sidogavlar
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
Borstlist
19"-kombiskena
Kabelföringsbygel (medföljer löst)
50 torxskruvar M5, korgmuttrar M5, ledande (medföljer)
Inkl. fastsättningsmaterial
Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring över hela skåpdjupet på båda sidor samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul. - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 24 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 445 mm
- Utförande
- förmonterat
- med sidogavlar
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr, endelad stängd
- Design av främre dörr
- Glasdörr, odelad
- med säkerhetsglas 3 mm
- Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
- Belastning
- 5000 N
- Tillåten belastning (statisk)
- 500 kg
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 20
- Observera:
- För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort
- Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 94 kg
- Bruttovikt
- 104 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, förmonterade, BHD: 800 × 1200 × 800 mm, RAL 7035
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual