En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.
- Art. nr.:
- TX 7888838
- Utförande
- 2a generationen
ventilerad
med sidogavlar - Fördelar
- Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval
- Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad
- Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst
- 19"-profilskenor, justerbara i bredd och djup samt möjlighet till asymmetriskt monterad inredning
- Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
- Material
- Tak: Stålplåt, 1,5 mm
Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm
Dörr: stålplåt, 1,2 mm
19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm
Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr
Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak
Sidogavlar
Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring över hela skåpdjupet på båda sidor samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul. - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 445 mm
- Utförande
- med sidogavlar
- Design doors
- ventilerad
- Design av bakre dörr
- Stålplåtsdörr, endelad ventilerad
- Design av främre dörr
- Ventilerad stålplåtsdörr
- Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
- Belastning
- 5000 N
- Tillåten belastning (statisk)
- 500 kg
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 105 kg
- Bruttovikt
- 106 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177994676
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- Nätverksskåp TX CableNet, 800 x 2000 x 800 mm, 42 HE, ventilerad, RAL 7035
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual