Version VX IT-standard, utan fram- och bakdörr
- Art. nr.:
- VX 1182097
- Utförande
- Skåpstomme VX med takplåt
utan fram- och bakdörr
ventilerad
utan sidogavlar - Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad - General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och tak: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme
482,6 mm (19")-profilskenor
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
25 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, med kabelinmatning i djupled på sidan, på båda sidor, förberedd för fläktplåt - Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 150 mm / 330 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 720 mm
- 19"-fastsättning
- fastskruvad på djupprofil upptill och nedtill samt på profilskena på ramkonstruktionen
- Utförande
- Standard
- Utförande tak
- flerdelad, med kabelinmatning i djupled på sidan, på båda sidor, förberedd för fläktplåt
- Utförande profilskenor
- 19"-profilskenor, standard i VX IT
- Utförande golv
- öppen
- Utförande 19"-plan
- framtill och baktill
- Belastning
- 15 000 N
- Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416
- 12 000 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 73 kg
- Bruttovikt
- 76 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177973299
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- VX IT Open, 19"-profilskenor skruvade till djupprofiler uppe och nere, samt till stödskena på ramstativet, BHD: 800 × 2000 × 1200 mm, RAL 7035
- Dokumentation
- Further instructions
- Manual