Öppen. Effektiv. Skalbar. Er IT-infrastruktur med OCP ORV3 utan samlingsskena från Rittal. I Open Compute Project (OCP) förenas ledande företag med målsättningen att utforma öppen IT-infrastruktur mer effektivt, skalbart och hållbart. Rittal stöttar denna vision med OCP-konforma Open Rack Version 3 (ORV3) – nu även utan integrerad samlingsskena.
- Art. nr.:
- IT 7100110
- Utförande
- Öppet ramstativ
Utan samlingsskena - Produktbeskrivning
- Det innovativa racksystemet möjliggör individuell strömförsörjning och erbjuder maximal flexibilitet vid infrastrukturplanering. Välj lämplig samlingsskena – från 18 kW till 80 kW – och konfigurera ert system efter behov.
- Fördelar
- Modulärt system för individuell utbyggnadsmöjlighet
- Flexibelt urval av samlingsskenor, passar för Rack Power Density
- Kan eftermonteras utan att hela systemet behöver bytas
- Modulär påbyggnad för AI- och HPC-tillämpningar
- Hot-Plug-kompatibla komponenter i racket möjliggör enkelt underhåll
- Kan kompletteras med lämplig Direct Liquid Cooling-lösning
- Snabb integration tack vare integrerade rullmoduler, luftstyrplåtar och nivåfötter
- IT- och strömskenor, 19"-adapter samt dörrar och sidogavlar finns tillgängliga i tillbehörssortimentet
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- OCP ORV3 rack
2 stag, förmonterade
Förmonterade tunglasthjul
Nivåfötter, förmonterade
Ihopbyggnadstätning - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.286 mm
Djup: 1.068 mm - Höjdenheter
- 44 OU
- Belastning
- 14 000 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- OCP ORV3 rack utan samlingsskena, 44 OU, BHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005