OCP ORV3 rack

Art. nr.: IT 7100120

OCP är en växande internationell community med målet att förenkla och optimera IT-infrastrukturen. Rittal OCP ORV3 rack är godkänt av OCP och kan användas omedelbart. Enkla anpassningar och kompletteringar kan när som helst utföras, tack vare utbudet av tillbehör. OCP ORV3 rack är dessutom förberett för montering av en lösning för Direct Liquid Cooling (DLC). Med detta rack lyfter du effektivitet och effektdensitet till helt nya nivåer.

Art. nr.:
IT 7100120
Utförande
Öppet ramstativ
Med samlingsskena
Förberedd för kabelinföring i tak och botten
Kabeldragning framtill över full höjd
Fördelar
Förberedd för montering av 21" OCP-komponenter och direkt anslutning på strömskenan
Snabb uppbyggnad och service tack vare klickmontering av IT och IT OCP Power skensystemet
Genomgående kabelhantering i främre racket över full höjd
Mycket lämplig för High Performance Computing (HPC) och AI-teknik tack vare förberedelse för Direct Liquid Cooling-lösningar som är designade för att hantera den uppkomna värmeförlusten
Inbyggda transporthjul som klarar tunga laster underlättar transport och förenklar hanteringen i datahallen
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
OCP ORV3 rack
OCP strömskena för max. 48 V (DC)/18 kW
2 stag, förmonterade
Nivåfötter, förmonterade
4 hjul (fritt vridbara)
Ihopbyggnadstätning
Luftstyrplåtar
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.286 mm
Djup: 1.068 mm
Höjdenheter
44 OU
Belastning
14 000 N
Grundmaterial
Stålplåt
Märkeffekt
18 kW
Märkspänning
48 V DC
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
172 kg
Bruttovikt
200 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
OCP ORV3 rack, 44 OU, BxHxD: 600 x 2 286 x 1 068 mm, RAL 9005
Godkännanden
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Product presentations