IT-världen förändras och centraliseringen av IT i större datahallar är en ihållande trend. Vårt svar heter TX Colo som är perfekt anpassat för användning i stora datahallar. TX Colo är tack vare den genomtänkta konfigurationen omedelbart klar att användas och perfekt för ert användningsområde!
- Art. nr.:
- TX 5541245
- Utförande
- Standard
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: Lackerad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och tak: RAL 7035
Dörr: RAL 7035
Handtag och gångjärn: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Skåpstomme med dörrar och takplåt
Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn
Bakdörr av stålplåt, delad, ventilerad, 130° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag VX med sifferkod
Takplåt, med kabelinföring över hela skåpdjupet på vänster och höger sida
Skiljevägg, monterad på vänster skåpsida
150 mm kabelraster, monterat på bakre högra skåpsidan
10 x korgmutter inkl. skruv (medföljer)
Jordningstillbehör (medföljer löst)
482,6 mm (19")-profilskenor
Luftstyrplåtar
Ihopbyggnadssats (medföljer löst) - Materialtjocklek dörr
- 1,2 mm
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 2.450 mm
Djup: 1.200 mm - Höjdenheter
- 52 HE
- Profilavstånd (vid leverans)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19"-fastsättning
- 800 mm brett skåp monterat på tvärskenor
- Utförande
- Standard
- Utförande tak
- Takplåt, med kabelinföring över hela skåpdjupet på vänster och höger sida
- Design doors
- Ventilerade dörrar
- Design av bakre dörr
- Ventilerad stålplåtsdörr
- 2-delad
- Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
- Design av främre dörr
- Ventilerad stålplåtsdörr
- Dörr i aluminium/stålplåt, ventilerad
- 1-delad
- Fri yta i den perforerade delen ca 78 %
- Utförande golv
- öppen
- Utförande position profilskenor
- 19"-plan framtill och baktill
- Belastning
- 15 000 N
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 145 kg
- Bruttovikt
- 151 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177971622
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
- TX Colocation serverskåp, BxHxD: 800 x 2 450 x 1200 mm, 52 HE, stålplåtsdörr med ventilation framtill, stålplåtsdörr med ventilation baktill, vertikalt delad, 130° gångjärn fram och bak
- Dokumentation
- Manual