Nätverks-/serverskåp TS IT med ventilerad dörr, med 19"-profilskenor

Art. nr.: DK 5516110

TS IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

Sidogavlar, delade med låsbara cam lock

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Golvfäste för TS IT

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

PDU switched

PDU metered

Art. nr.:
DK 5516110
Material
Stålplåt
Aluminium
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) fram och bak på djupsträvor med snabbkoppling
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca  85 %, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 1.200 mm
Höjdenheter
47 HE
Höjdenheter
47 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
147 mm / 305 mm
Profilavstånd (vid leverans)
745 mm
Design doors
ventilerad
Utförande 19"-plan
482,6 mm (19")-profilskenor
Belastning
15 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
98 kg
Bruttovikt
106 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177678187
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2200x1200 mm 47 HE, aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad, stålplåtsdörr baktill, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) lås fram- och baktill, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes