Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-montageram

Art. nr.: DK 5507151

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU UK, utförande metered

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

Art. nr.:
DK 5507151
Material
Stålplåt
Aluminium
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar, tak och sidogavlar: doppgrunderade och pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar, takplåt, sockel och sidogavlar
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
Golvfäste
Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade
Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer
Sidogavlar, endelade, låsbara
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Höjd inkl. sockel
2 100 mm
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
147 mm / 105 mm
Profilavstånd (vid leverans)
545 mm
Utförande 19"-plan
19"-montageram (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
156,6 kg
Bruttovikt
163 kg
EAN
4028177705791
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm 42 HE, förmonterad, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, kabelinföring på sidan, bottenplåt, D: 150 mm monterad som täckplåt på framsidan, Flex-Block Sockel, 100 mm ventilerad, sidogavel, 1-delad, låsbar, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram- och baktill, potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, 4 kabelavslastningsskenor, 10 kabelföringsbyglar, Nivåfötter, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, sockel: RAL9005.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj