Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, förmonterad, med 19"-montageram

Art. nr.: DK 5510151

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Ändamålsenlig utrustning och förmontage ingår. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

PDU metered

Art. nr.:
DK 5510151
Material
Stålplåt
Aluminium
Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörn- och skarvtäcklist Plast
Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar, tak och sidogavlar: doppgrunderade och pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad, sockel: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar, takplåt, sockel och sidogavlar
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
Golvfäste
Bottenplåt monterad som täckplåt på framsidan
Sockelsystem VX, 100 mm, ventilerade
Hörndelar och täckplåtar, på sidan, fastskruvade
Täckplåtar för fram- och baksida samt hörn- och ihopbyggnadsskydd medföljer
Sidogavlar, endelade, låsbara
4 nivåfötter M12 inkl. sockeladapter (medföljer)
4 kabelavlastningsskenor (hammarhuvud) för yttre montageplan, passar skåpdjupet (medföljer)
10 kabelföringsbyglar, metall, 125×65 mm (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.200 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Höjd inkl. sockel
2 100 mm
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
144 mm / 308 mm
Profilavstånd (vid leverans)
745 mm
Utförande 19"-plan
19"-montageram (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
EAN
4028177706118
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x2000+100x1200 mm 42 HE, förmonterad, aluminiumglasdörr fram, stålplåtsdörr bak, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, Takplåtar, flerdelad, kabelinföring på sidan, bottenplåt, D: 150 mm monterad som täckplåt på framsidan, Flex-Block Sockel, 100 mm ventilerad, sidogavel, 1-delad, låsbar, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram- och baktill, potentialutjämning med central jordningspunkt, förmonterad, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, 4 kabelavslastningsskenor, 10 kabelföringsbyglar, Nivåfötter, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, sockel: RAL9005.
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj