- Art. nr.:
- DK 5503181
- Material
- Stålplåt
Aluminium
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %, 180° gångjärn
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 800 mm
- Höjdenheter
- 24 HE
- Höjdenheter
- 24 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 147 mm / 105 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 545 mm
- Design doors
- ventilerad
- Utförande 19"-plan
- 19"-montageram (482,6 mm)
- Belastning
- 15 000 N
- Observera:
- Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 70,3 kg
- Bruttovikt
- 74 kg
- EAN
- 4028177705869
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivning
-
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 800x1200x800 mm 24 HE, aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad, stålplåtsdörr baktill, ventilerad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL9005