Nätverks-/serverskåp TS IT med ventilerad dörr, med 19"-montageram

Artikelnummer: DK 5508.181

TS IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-montageram ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.

19"-fäste, 1 HE med kontaktering

Låsbar sidogavel för TS, TS IT

Snabbförbindning, 3-delad för TS/TS

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Golvfäste för TS IT, TX CableNet

Golvplåt för TS IT, TX CableNet

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU basic

PDU metered

PDU UK basic

PDU UK, utförande metered

Artikelnummer:
DK 5508.181
Material
Stålplåt
Aluminium
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
Aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca 85 %), 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Två 482,6 mm (19") montageramar, fram- och baktill, djupvariabel
Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag.
Anslutningstillbehör för potentialutjämning med jordningspunkt (medföljer)
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
IPPC-pall
Takplåt, flerdelad, avtagbar, med kabelinföring i djupled på sidan och täckt hål för fläktplåt
Stålplåtsdörr bak, ventilerad (andel fri yta i hålplåten ca  85 %, vertikalt delad, 180° gångjärn
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
84 mm / 168 mm
Profilavstånd (vid leverans)
745 mm
Design doors
ventilerad
Utförande 19"-plan
19"-montageram (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
83 kg
Bruttovikt
87,4 kg
EAN
4028177706040
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivning
Nätverks-/serverskåp TS IT, BHD: 600x2000x1000 mm 42 HE, aluminium stålplåtsdörr fram, ventilerad, stålplåtsdörr baktill, ventilerad, vertikalt delad, 180° gångjärn, komforthandtag för halvprofilcylinder, takplåt, flerdelad, med kabelinföring i djupled på sidan, två 19"-fastsättningsprofiler (482,6 mm) montageramar, fram och bak, Medföljer: 50 korgmuttrar och 50 Torxskruvar M5, potentialutjämning set, Distansstycken för upphöjning av fläktens täckplåt, ytbehandling: skåpstomme, platta delar RAL7035, inre utbyggnad, ventilationsgaller: RAL9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Visio Shapes