Nätverks-/serverskåp TS IT med glasdörr, IP 55, med 19"-profilskenor

Art. nr.: DK 5507130

TS IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1 500 kg i olika måttutföranden och kapslingsklass upp till IP 55.

Ihopbyggnadsförbindning, utvändig för TS/TS

Kabelavlastningsskena för TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, utförande metered

PDU managed

PDU basic

PDU UK basic

Art. nr.:
DK 5507130
Material
Stålplåt
Glasdörr i aluminium med säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling
Skåpstomme: Doppgrunderad
Inre utbyggnad: doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour
RAL 7035
Färg
Skåpram och platta detaljer: RAL 7035
Inre utbyggnad: RAL 9005
Leveransens omfattning
Skåpstomme TS 8 med dörrar och takplåt
12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer)
50 torxskruvar, ledande (medföljer)
Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Takplåt, 1-delad, stängd
Dimension
Bredd: 800 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 800 mm
Höjdenheter
42 HE
Höjdenheter
42 HE
Profilavstånd (vid leverans)
545 mm
Belastning
15 000 N
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
Anmärkning om art. nr.
Fristående skåp ska beställas med monterade och fastskruvade sidogavlar
Observera:
Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
112,5 kg
Bruttovikt
121,5 kg
EAN
4028177696419
ECLASS 8.0
27180207
Certifikat
Kapslingsklass
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes