- Art. nr.:
- TS 3313100
- Produktbeskrivning
- För dragning, fastsättning och förvaring av kablar eller som tomt skåp vid ojämna LCP-installationer (Liquid Cooling Package).
- Fördelar
- Smidig förvaring av överflödig kabellängd och strukturerad kabelhantering
- Användningsområden
- Som kabelrangerutrymme mellan fullt bestyckade nätverks- och serverrack
- Som tomt skåp för symmetrisk utjämning i kalla/varma Aisle Containments vid ojämnt antal LCP i två skåprader
- Som platshållare för enkel komplettering av LCP-installationer i efterhand
- Material
- Stålplåt
Aluminium
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörrar och tak: Doppgrunderade, pulverlackerade
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme med fram- och bakdörr
Aluminiumdörr fram, försluten med svart designplåt, 180° gångjärn
Stålplåtsdörr bak, stängd, 180° gångjärn
Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E
2 tak-/bottenplåtar, med hål för kabelinföring med borstlister
3 TS systemchassi vardera monterade till vänster och höger
Ihopbyggnadstätning
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm
- Observera:
- För uppställning i början/slutet av en skåprad behövs en sidogavel
- Grundmaterial
- Aluminium
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 87,4 kg
- Bruttovikt
- 92 kg
- EAN
- 4028177708013
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
TS Kabelrangerutrymme, för fastsättning, förvaring av kablar, eller som tomt skåp vid ojämnta LCP installationer, BHD: 300x2000x1000 mm