Denna artikel utgår: 29 juni 2022
- Art. nr.:
- TE 7888940
- Fördelar
- Optimal tillgänglighet från alla sidor vid montage och installation
- Obegränsat luftflöde tack vare öppen konstruktion
- Avståndet mellan fastsättningsplanen kan ställas in steglöst
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Pulverlackerad
- General colour
- RAL 7035
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Självbärande montageram med 482,6 mm (19")-profilskenor fram och bak
Takplåt förberedd för montage av kabelsamlare
Öppen bottenram med 2 systemchassin för individuell utbyggnad i bredd
4 nivåfötter, M10 (medföljer)
Takplåt med borstlist bak, i tvärled - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 1.000 mm - Höjdenheter
- 42 HE
- Höjdenheter
- 42 HE
- Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak
- 80 mm / 130 mm
- Profilavstånd (vid leverans)
- 745 mm
- Belastning
- 7 000 N
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 33 kg
- Bruttovikt
- 35 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivning
- TE Nätverksskåp TE 8000, BHD: 600x2000x1000 mm 42 HE, öppen
- Datablad
- Teknik i detalj