Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Art. nr.:
- DK 7955236
- Utförande
- PDU, metered
- Produktbeskrivning
- Energimätning för varje fas, dvs. effektbehovet för ett helt IT-rack Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. Den kompakta konstruktionen underlättar montaget – med TS IT rack behövs inga verktyg vid montaget. OLED-displayen visar energiförbrukningen. En inbyggd webbserver möjliggör direkt nätverksanslutning med omfattande användaradministration. Den redundanta strömförsörjningen sker från alla faser och dessutom via ett Power-over-Ethernet-nätverk. PDU har omfattande övervakningsfunktioner. Garanterat hög tillförlitlighet tack vare en mätnoggrannhet på 1 %.
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 62 mm
Längd: 2.050 mm - Antal uttag och typ
- 48 x C13
- Uttagskontakter
- 48 x IEC-uttag C13
- Märkström (max.)
- 32 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 3~ - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Direktiv
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- Standarder
- EN 60950-1
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≥ 2.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,1 kg
- Bruttovikt
- 8 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177685352
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK PDU international, utförande metered, Energimätning för varje fas, BLD: 44x2050x62 mm 48xC13. svart, CEE, 3~, 32 A, för min H: 2200 mm med display
- Dokumentation
- Manual