Uttagslist med Amperemeter

Art. nr.: DK 7240300

För mätning av anslutna förbrukarenheters strömförbrukning, uttagstyper: Schuko, olika monteringmöjligheter.

Art. nr.:
DK 7240300
Produktbeskrivning
Uttagslisten med Amperemeter mäter strömförbrukningen hos anslutna förbrukarenheter. Den 482,6 mm (19") långa uttagslisten kan monteras på 19"-montageramen, på skåpsramen eller längst bak i väggfördelningsskåpet. Inbyggnadsvinkeln kan monteras i fyra olika positioner och utgör ett variabelt montage. Utan extra fastsättningstillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster.
Material
Aluminiumprofil, natureloxerad
Uttagsinsatser: Polykarbonat
Leveransens omfattning
Uttagslist
Två inbyggnadsvinklar
Fastsättningsmaterial
Med 3 m anslutningskabel (ändhylsor)
Utförande
Med Amperemeter
Uttagskontakter
7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Dimension
Höjd: 45 mm
Djup: 50 mm
Längd: 482,6 mm
Längd på anslutningskabel
3 m
Fastsättningsmått
464,1 mm
Märkspänning
230 V AC, 50 Hz
Märkspänning:
230 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)
16 A
Inbyggnadsmöjligheter
Komponenter med 25 mm-raster
Skåpram
IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig)
482,6 mm (19")-plan
Färg på uttag
grå
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,859 kg
Bruttovikt
1,18 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Förklaringar
Konformitetsförklaring