- Art. nr.:
- DK 7240305
- Produktbeskrivning
- Uttagslisten med Amperemeter mäter strömförbrukningen hos anslutna förbrukarenheter. Den 482,6 mm (19") långa uttagslisten kan monteras på 19"-montageramen, på skåpsramen eller längst bak i väggfördelningsskåpet. Inbyggnadsvinkeln kan monteras i fyra olika positioner och utgör ett variabelt montage. Utan extra fastsättningstillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster.
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
Uttagsinsatser: Polykarbonat
- Leveransens omfattning
- Uttagslist
Två inbyggnadsvinklar
Fastsättningsmaterial
Med 3 m anslutningskabel (ändhylsor)
- Utförande
- Med Amperemeter
- Uttagskontakter
- 8 x IEC-uttag C13
- Dimension
- Höjd: 45 mm
Djup: 50 mm
Längd: 482,6 mm
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Fastsättningsmått
- 464,1 mm
- Märkspänning
- 250 V AC, 50 Hz
- Märkspänning:
- 230 V AC, 50 Hz
- Märkström (max.)
- 10 A
- Inbyggnadsmöjligheter
- Komponenter med 25 mm-raster
- Skåpram
- IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig)
- 482,6 mm (19")-plan
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,1 kg
- Bruttovikt
- 1,14 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177558151
- ECLASS 8.0
- 27142604