För mätning av anslutna förbrukarenheters strömförbrukning, uttagstyper: Schuko, olika monteringmöjligheter.
- Art. nr.:
- DK 7240301
- Produktbeskrivning
- Uttagslisten med 7 × CEE 7/3 (typ F – skyddskontaktuttag) med integrerad display mäter energiförbrukningen för alla anslutna förbrukare. Den 19" (482,6 mm) långa uttagslisten kan monteras på 19"-montageramen, på skåpsramen eller längst bak i väggfördelningsskåpet. Inbyggnadsvinkeln kan monteras i fyra olika positioner och utgör ett variabelt montage. Utan extra fastsättningstillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster.
- Fördelar
- Mätnoggrannhet ± 5%
- Funktion
- Mätning av ström, spänning, frekvens, aktiv effekt, aktiv energi och fasförskjutning
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
Uttagsinsatser: Polykarbonat - Leveransens omfattning
- Uttagslist
2 montagevinklar
Fastsättningsmaterial
Bruksanvisning
Med 3 m anslutningskabel (ändhylsor) - Utförande
- Mit Display
- Uttagskontakter
- 7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Dimension
- Höjd: 45 mm
Djup: 50 mm
Längd: 482,6 mm - Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningskabel (typ)
- H05VV-F3G1,5 med ändhylsor
- Fastsättningsmått
- 464,1 mm
- Märkspänning
- 230 V AC, 50 Hz
- Märkspänning:
- 230 V AC, 50 Hz
- Märkström (max.)
- 16 A
- Inbyggnadsmöjligheter
- Komponenter med 25 mm-raster
- 482,6 mm (19")-plan
- Skåpram
- IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig)
- Färg på uttag
- RAL 7035
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Relativ luftfuktighet (okondenserad)
- 10 %...80 %
- Förvaringstemperatur
- -15 °C...60 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,88 kg
- Bruttovikt
- 1,08 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
- DK Uttagslister, CEE 7/3 (typ F), 7-uttag, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm med display
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring