En eller två inmatningar med en eller tre faser, redundans genom ändring av insticksmodulens kontaktriktning. Som tillval med mätfunktion tillsammans med CMC III-systemet.
- Art. nr.:
- DK 7856005
- Utförande
- Med 3 m anslutningskabel (kontakttyp CEE/EN 60 309)
- Produktbeskrivning
- En vertikal profilskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i profilskenan som försörjer aktiva komponenter. Detta kan också göras under drift eftersom bärprofilen är beröringsskyddad.
- Fördelar
- Kan utrustas med moduler i efterhand under löpande drift
- Tekniska data
- Varje insticksmodul kräver en fas per bärskena, beroende på insticksriktning från inmatning A eller redundant inmatning B.
- Beroende på utförande 1-/3-fasig uppbyggnad med en max. ström på 2 x (3 x 16 A/32 A).
- 3-fasig redundant inmatning möjlig.
- Den redundanta strömkretsen är komplett avskild från de 3 faserna på bärskenan.
- Modulerna kan förses med ett integrerat överströmsskydd som kopplar från den berörda modulen vid alltför hög ström. De övriga modulerna fortsätter arbeta.
- Material
- Aluminiumprofil, natureloxerad
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- CEE
- Antal
- 1
- Faser per inmatning
- 3~
- Märkström (max.)
- 16 A
- Modul-kontaktplatser (max.)
- 7
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höjd: 2.000 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förvaringstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,845 kg
- Bruttovikt
- 5,1 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177579200
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivning
- DK PSM strömskenor, 7-uttag, 3~, 16 A, inmatningar: 1, för H: 2000 mm
- Dokumentation
- Manual