- Art. nr.:
- DK 7856100
- Utförande
- ej kopplingsbar
- Produktbeskrivning
- En vertikal bärskena med 1-/3-fasinmatning och ett modulärt system gör det möjligt att ge racket en grundutrustning. Det är bara att haka in de varierande insticksmodulerna i bärskenan som försörjer aktiva komponenter. De olika modulerna, vägguttag med jorddon, IEC320 och dylikt kan hakas fast på bärskenan utan inbördes ordning. Tack vare det beröringsskyddade plug & play-systemet kan vem som helst utföra arbetet.
- Material
- Profil: Eloxerat aluminium
Uttagsinsatser: Plast (PA6 GF 30 V1)
- Längd
- 250 mm
- Anslutningstyp (elektrisk)
- WAGO WINSTA MIDI
- Faser per inmatning
- 1~
- Termiskt överströmsskydd
- –
- Märkspänning
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Märkström (max.)
- 16 A
- Modul-kontaktplatser som behövs (antal)
- 1
- Dimension
- Längd: 250 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Uttagskontakter
- 4 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,3 kg
- Bruttovikt
- 0,36 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177402553
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK PSM insticksmoduler, CEE 7/3 (typ F), 4-uttag, svart