CMC III röksensor
- Art. nr.:
- DK 7030400
- Utförande
- Röksensor
- Produktbeskrivning
- CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
- Funktion
- Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
- CMC III röksensor monteras i övre delen av skåpet
- Sensorn övervakar förekomsten av rökpartiklar i luften inne i skåpet
- Material
- Plast
- Färg
- Skåp: vitt
Montagevinkel: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagevinkel
Inkl. fastsättningsmaterial - Anslutning till CAN-Bus
- Direkt
- Gränssnitt
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 32
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 4
- Antal deltagare PU (max.)
- 32
- Antal deltagare PDU (max)
- 16
- Mätmetod
- Silikon-PIN-fotodiod/GaAs IR-LED
- Dimension
- Höjd: 60 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,58 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III Röksensor, H ø 50 mm, 100 mm IP 30
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide