- Art. nr.:
- DK 7030440
- Utförande
- Läckagesensor, 15 m
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
- Funktion
- Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
- Den 15 m långa sensorkabeln sätts fast på golvet
- Om sensorkabeln kommer i kontakt med en ledande vätska rapporterar den läckage
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur
- Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Läckagesensor
Detektionskabel, 15 m
- Anslutning till CAN-Bus
- Direkt
- Gränssnitt
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Klämma
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 32
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 4
- Antal deltagare PU (max.)
- 32
- Antal deltagare PDU (max)
- 16
- Mätmetod
- Mätning av ledningsförmåga
- Dimension
- Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,802 kg
- Bruttovikt
- 1,106 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85319000
- EAN
- 4028177695832
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
-
DK CMC III Läckagesensor, 15 m, BHD: 110x30x40 mm