CMC III sensorer

Art. nr.: DK 7320530

För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen.

Art. nr.:
DK 7320530
Utförande
Åtkomstsensor
Produktbeskrivning
CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
CMC-TC-sensorn monteras på skåpsramen. Ett magnet klistras fast på dörren som motstycke
Sensorn känner av om magneten på dörren ligger an och därmed om dörren är stängd.
En röd LED visar om magneten inte kan identifieras och dörren därmed är öppen.
Material
Plast
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
Material: genomskinligt
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningskabel med kontakt
Bryggkontakt
Montagevinkel
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt
Gränssnitt
RJ12
Antal deltagare PU compact (max.)
4
Antal deltagare PU (max.)
32
Number subscribers per PDU note
Antalet deltagare ökar, eftersom upp till 5 sensorer kan seriekopplas. Seriekopplade sensorer avger dock bara en signal.
Observera:
Sensorn ansluts till CEM III via en CMC III CAN-Bus-sensor.
Upp till 5 st CMC-TC åtkomstsensorer i rad kan anslutas till en CMC III CAN-Bus-sensor.
Mätmetod
Reedkontakt, magnet
Dimension
Bredd: 78 mm
Höjd: 20 mm
Djup: 18 mm
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,491 kg
Tullvarukod
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivning
CMC III åtkomstsensor, för anslutning till CMC III Processing Unit, via CAN-Bus-sensor, gränssnitt: RJ12, BxHxD: 78 x 20 x 18 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Technical Data sheet