Produkten utgår ur sortimentet: 30 juli 2025
- Art. nr.:
- DK 7320570
- Utförande
- Rörelsesensor
- Produktbeskrivning
- CMC III-sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel RJ45 direkt till PU. Sensorerna kan sedan förbindas i en seriebuss.
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
- Användningsområden
- Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
- Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
- Funktion
- Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
- Sensorn övervakar rörelse inom ett område
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Skåp: vitt
- Leveransens omfattning
- Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutningskabel med kontakt
Montageclips för fastsättning av profilskenor
Inkl. fastsättningsmaterial - Anslutning till CAN-Bus
- Indirekt vid CMC III CAN Bus-gränssnitt
- Gränssnitt
- RJ12
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 32
- Antal deltagare PU compact (max.)
- 4
- Antal deltagare PU (max.)
- 32
- Observera:
- Leveranstid på begäran
- Mätmetod
- Infraröd (IR) detektor
- Dimension
- Bredd: 59 mm
Höjd: 102 mm
Djup: 32 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,25 kg
- Bruttovikt
- 0,267 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC-TC Rörelsesensor
- Dokumentation
- Info sheet