IT-övervakningssystem

Sensorer och styrenheter

Säker övervakning av skåp inom IT och industri samt rum och containers i IT-miljö.

Sensorer och styrenheter

CMC III LTE-enhet

Enheten CMC III LTE ger pålitlig information om larmmeddelanden genom ISDN eller LTE via SMS.

Sensorer och styrenheter

Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Sensorerna används för att övervaka den fysiska omgivningen och ansluts med en CAN-Bus-kabel direkt till Embedded Devices. Sensorerna kan sedan förbindas till varandra som buss.

Sensorer och styrenheter

CMC III sensorer

För övervakning av olika parametrar i skåp eller utrymmen.

Sensorer och styrenheter

CMC III I/O Units

Övervakning av upp till åtta digitala ingångar och styrning av upp till fyra reläer.

Sensorer och styrenheter

CMC III Power Units

För ström-/energimätning och in-/urkoppling av förbrukarenheter, till exempel fläktar.

Sensorer och styrenheter

CMC III CAN-Bus-sensor

För anslutning av en CMC-TC-sensor

Sensorer och styrenheter

CMC I/O-enheter

Övervakning av upp till åtta digitala ingångar och styrning av upp till fyra reläer.

Sensorer och styrenheter

Avstörningsfilter för fläktar för CMC III

För anslutning av fläktar via CMC III Power Unit. Avstörningsfiltret förhindrar störningar vid frånkoppling av fläktmotorn.

Sensorer och styrenheter

Åtkomstkontroll för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Enhet för styrning och övervakning av åtkomst till skåp.

Sensorer och styrenheter

CMC III accesskontroll

CMC III Unit för styrning och övervakning av åtkomst till skåp.

Sensorer och styrenheter

Door Control Module

Styrenhet för automatisk öppning av glasdörrar VX IT för ADO med inbyggda ventilationsspjäll.

Sensorer och styrenheter

CMC III förlängningskabel för sensorkabel

För förlängning av sensorkablar.