Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010110

Temperatursensor för övervakning av omgivningstemperaturen i skåpet.

Art. nr.:
DK 7010110
Utförande
Temperatursensor
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Sensorn övervakar omgivningstemperaturen i skåpet
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
När luftflödet är aktiverat kan sensorn som är integrerad i skåpet användas, vid tillämpningar utan aktiverat luftflöde måste den medföljande, externa NTC-sensorn anslutas
Mätområde för extern givare: -40 till +80 °C
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Extern temperatursensor med anslutningskabel och kontakt
NTC-sensor, längd 1,80 m
max. kabellängd 2 m
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimension
Bredd: 80 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
0...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,111 kg
Bruttovikt
0,163 kg
Tullvarukod
90269000
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivning
DK Temperatursensor, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 80 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Visio Shapes