Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010120

Temperatur-/fuktsensor för övervakning av omgivningstemperatur och luftfuktighet i skåpet.

Art. nr.:
DK 7010120
Utförande
Temperatur-/fuktsensor
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Temperatur-/fuktsensorn övervakar omgivningstemperaturen och luftfuktigheten i skåpet
Sensorn har en inbyggd temperaturgivare och en inbyggd givare för luftfuktighet
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit eller via IoT-gränssnittet
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimension
Bredd: 80 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,093 kg
Bruttovikt
0,145 kg
Tullvarukod
90269000
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivning
DK Temperatur-/fuktsensor, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 80 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Visio Shapes