Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010140

Luftflödessensorn mäter luftströmmens aktuella lufthastighet och kan identifiera flödesvariationer.

Art. nr.:
DK 7010140
Utförande
Luftflödessensor
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet
Luftflödessensorn har en extern givare som monteras i luftflödet
Genom värmeförlusten mäter sensorn luftflödet och kan upptäcka variationer i flödet
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Extern luftflödesgivare inkl. montagematerial
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt Bus-system
2 x RJ45 CAN-Bus
Klämma
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Hylsa
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
0...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,501 kg
Tullvarukod
85319000
Produktbeskrivning
Luftflödessensor, för anslutning till CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, hus: RAL 7035, front: RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring