Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010150

Differenstrycksensorn mäter lufttrycket i två punkter och visar tryckskillnaden mellan de båda mätpunkterna.

Art. nr.:
DK 7010150
Utförande
Differenstrycksensor
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet
Differenstrycksensorn mäter lufttrycket på två punkter i rummet och visar tryckskillnaden mellan de båda mätpunkterna
De två punkterna i rummet definieras med hjälp av en smal slang som ansluts till sensorn
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
0...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,333 kg
Bruttovikt
0,383 kg
Tullvarukod
85319000
Produktbeskrivning
Differenstrycksensor, för anslutning till CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, hus: RAL 7035, front: RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring