Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010160

Access Monitoring-sensorn övervakar med infrarött ljus om dörren i ett skåp är öppen eller stängd. En integrerad vibrationssensor avger ett larm vid avkänning av vandalisering.

Art. nr.:
DK 7010160
Utförande
Access Monitoring Sensor
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Sensorn har en inbyggd IR-sändare och en IR-mottagare
Access Monitoring Sensor övervakar med infrarött ljus om skåpdörren är öppen eller stängd
Access Monitoring Sensor övervakar de tre axlarna x, y och z och den dragningskraft de utsätts för (g-kraft)
Sensorn monteras i skåpet och riktas mot dörren så att ljuset reflekteras från en reflex på dörren
Sensorn monteras på skåpsramen och de vibrationer skåpet utsätts för överförs till sensorn
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,063 kg
Bruttovikt
0,163 kg
Tullvarukod
85319000
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivning
DK Access Monitoring-sensor, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Visio Shapes