Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010190

Universell sensor med två digitala och en analog ingång som kan konfigureras för att passa den aktuella tillämpningen.

Art. nr.:
DK 7010190
Utförande
Universell sensor
Produktbeskrivning
null
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet
Sensorn har två digitala ingångar och en analog ingång som kan konfigureras för att passa den aktuella tillämpningen
De digitala ingångarna kan konfigureras som 2x övervakning av potentialfria kontakter, 2x S0-Bus (energimätare) eller 1x Wiegand-gränssnitt (externa Access-system). Den analoga ingången kan användas som 4–20 mA-gränssnitt
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Universell sensor
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
analog, 4–20 mA
2 digitala ingångar/S0-Bus/Wiegand
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
0...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,127 kg
Bruttovikt
0,157 kg
Tullvarukod
85319000
Produktbeskrivning
Universalsensor, för anslutning till CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, front: RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring