Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010210

Läckagepunktsensorn övervakar om det finns ledande vätska på botten (läckage) med hjälp av två kontakter.

Art. nr.:
DK 7010210
Utförande
Läckagepunktsensor
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet
Läckagepunktsensorn har en extern givare som monteras vinkelrätt mot botten
Sensorn övervakar om det finns ledande vätska på botten (läckage) med hjälp av två kontakter
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Läckagesensor
Extern sensor med anslutningskabel
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Klämma
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,24 kg
Bruttovikt
0,251 kg
Tullvarukod
90261029
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivning
DK Läckagepunktsensor, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Visio Shapes