Sensorer för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010220

Läckagesensorn övervakar om det finns ledande vätska på botten (läckage) med hjälp av en 15 meter lång sensorkabel.

Art. nr.:
DK 7010220
Utförande
Läckagesensor, för skåprader
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
Inställningar kan göras med CMC III Processing Unit, PDU eller via IoT-gränssnittet
Den 15 m långa sensorkabeln sätts fast på golvet
Om sensorkabeln kommer i kontakt med en ledande vätska rapporterar den läckage
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Läckagesensor
Detektionskabel, 15 m
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,85 kg
Bruttovikt
1,057 kg
Tullvarukod
90261029
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivning
DK Läckagesensor för skåprader, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Visio Shapes