Åtkomstkontroll för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Art. nr.: DK 7010180

Art. nr.:
DK 7010180
Utförande
Åtkomstkontroll
Produktbeskrivning
Till en Access Control-enhet kan två handtag samt två läsarenheter anslutas. Handtagen kan länkas till olika numeriska koder eller RFID-kort via webbsidan för CMC III Processing Unit, PDU eller IoT-gränssnittet. Detta möjliggör att alla handtag som är kopplade till en CMC III Processing Unit, PDU eller IoT-gränssnitt att bli kontrollerade med en läsarenhet. Tack vare den inbyggda infrarödsensorn övervakas även den styrda dörrens status (öppen/stängd). Sensorn har även en vibrationssensor som sänder ett larm om vandalism detekteras.
Fördelar
Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet.
Användningsområden
Övervakning av skåp inom IT, industri och byggteknik.
Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT.
Funktion
För anslutning av två handtag och två läsarenheter för övervakning av dörrar
Integrerad IR-åtkomstsensor
Integrerad vandalismsensor
Material
Plast
Ytbehandling
Front: Slät
Material: Struktur
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
Sensor
Montageplåt
Inkl. fastsättningsmaterial
Anslutning till CAN-Bus
Direkt
Gränssnitt
2 x RJ45 CAN-Bus
2 x RJ12
2 x flatstift
Hylsa
Dimension
Bredd: 110 mm
Höjd: 30 mm
Djup: 40 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
5...95 %
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,166 kg
Bruttovikt
0,169 kg
Tullvarukod
85311095
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivning
DK Access Control, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Quick guide
Datablad
Visio Shapes