För ström-/energimätning och in-/urkoppling av förbrukarenheter, till exempel fläktar.
- Art. nr.:
- DK 7030050
- Produktbeskrivning
- En ingången kopplas via två reläer till två utgångar. På så sätt kan utgångarna styras med programmerade funktioner och därmed kopplas om. Ett exempel på användningsområde är reglering av fläkt eller värmare. Även manuell omkoppling via webbsidan för CMC III Processing Unit eller för IoT-gränssnittet. Varje utgång mäts och övervakas separat. Fungerar inte tillsammans med Processing Unit Compact.
- Fördelar
- Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play
- Funktion
- Kopplar 2 utgångar
- Mäter spänning, ström, effekt, energi
- För reglering och omkoppling av fläktar och värmeelement
- Material
- Plast
Front: Slät
Material: Struktur - Färg
- Skåp: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveransens omfattning
- CMC III Power Unit
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på ytor - Input connection
- IEC-kontakt C14
- Gränssnitt Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Antal deltagare per IoT-gränssnitt (max.)
- 16
- Antal deltagare PU (max.)
- 8
- Observera:
- Kan inte köras med Processing Unit Compact
- För reglering av fläktar behövs ett störningsfilter 7030051 för varje fläkt
- Dimension
- Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm - Anslutningar utgång
- 2 x IEC-uttag C13, kopplingsbart
- Mätområde cos φ
- 0 ‐ ± 90 °
- Energiförbrukning
- 0 ‐ 1.000.000 kWh
- Aktiv effekt
- 46 ‐ 2,3
- Märkfrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 5...95 %
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
- Spänning
- 110 ‐ 230 V
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,4 kg
- Bruttovikt
- 0,588 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK CMC III Power enhet, för ström-/energimätning och in-/urkoppling av förbrukarenheter, till exempel fläktar, Ingång: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, utgång: 2x C13, 100-230 V, upp till 10 A, 50/60 Hz
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Datablad
- Graphics