CMC III förlängningskabel för sensorkabel

Art. nr.: DK 7200450

För förlängning av sensorkablar.

Art. nr.:
DK 7200450
Produktbeskrivning
För att förlänga kabelanslutningen till CMC-TC-sensorer samt CMC III Online-komforthandtag VX och som anslutningskabel för CMC III åtkomstsensor 7030.128 för en sensor eller flera.
Användningsområden
Förlängning av sensorkablar
Längd
5 m
Dimension
Längd: 5 m
Gränssnitt/anslutningar
Kontakt (typ): RJ12
Hylsa (typ): RJ12
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,56 kg
Bruttovikt
0,581 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177201736
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253