För förlängning av sensorkablar.
- Art. nr.:
- DK 7320814
- Produktbeskrivning
- För att förlänga kabelanslutningen till CMC-TC-sensorer samt CMC III Online-komforthandtag VX och som anslutningskabel för CMC III åtkomstsensor 7030.128 för en sensor eller flera.
- Användningsområden
- Förlängning av sensorkablar
- Längd
- 1 m
- Dimension
- Längd: 1 m
- Gränssnitt/anslutningar
- Kontakt (typ): RJ12
Hylsa (typ): RJ12 - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,09 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK Förlängningskabel, för CMC III och Fan Control System-fläktar, Hylsa/kontakt (typ: RJ12)