För åtkomstreglering av dörrar.
- Art. nr.:
- DK 7030233
- Utförande
- Transponderläsare för Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime på begäran)
- Produktbeskrivning
- CMC III transponderläsare, för upplåsning av rack- eller rumsdörrar, anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus Access, upplåsning genom transponderkort.
- Fördelar
- Ett avläsningssystem kan användas för flera handtag, om dessa är kopplade till samma CMC III-system eller IoT-gränssnitt
- Hög säkerhet tack vare fyra-ögon-princip
- Tekniska data
- Frekvens: 13,56 MHz
- Frekvens RFID
- Användningsområden
- På VX IT dörrar
- Bredvid rumsdörrar
- Funktion
- Direktanslutning till modulen CMC III Access Control eller CMC III Door Control
- Optisk (LED) och akustisk (larmsignal) statusindikering
- Hantering av behörigheter via CMC III-system, IoT-gränssnitt eller RiZone
- Dörröppning genom maximalt två förbundna sifferkoder (fyra-ögon-princip)
- Aktivering via CMC III av: Online-komforthandtag VX, Automatic Door Opening-system (ventilationsspjäll), reläutgångar i CMC III
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Transponderläsare
Anslutningskabel 2,9 m
Adapter för glasdörr med aluminiumram till VX IT
Transponderkort Mifare classic
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- På VX IT dörrar
- Bredvid rumsdörrar
- Transponder tags
- ISO14443A - MIFARE Classic
- ISO14443A - MIFARE Classic EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
- ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
- ISO14443A - MIFARE Plus S, X
- ISO14443A - MIFARE Smart MX
- ISO14443A - MIFARE Ultralight
- ISO14443A - MIFARE Ultralight C
- ISO14443A - NTAG2xx
- ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
- ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
- ISO15693 - ICODE SLI
- ISO15693 - LEGIC Advant
- ISO15693 - Tag-it
- Dimension
- Bredd: 50 mm
Höjd: 190 mm
Djup: 25 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,276 kg
- Bruttovikt
- 0,28 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177936546
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- CMC III Transponder reader VX, RAL 9005
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide