Enheten CMC III LTE ger pålitlig information om larmmeddelanden genom ISDN eller LTE via SMS.
- Art. nr.:
- DK 7030571
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av en redundant överföring av meddelande eller om nätverksinfrastruktur saknas. Meddelanden skickas som SMS Omfattar LTE (4G), UMTS (3G) och GSM (2G) med automatisk omkopplingsfunktion, se band och frekvenser. Kunden måste själv ordna ett vanligt SIM-kort.
- Tekniska data
- CMC III LTE-enheten kan användas i 4G-, 3G- och 2G-mobilnät i dessa frekvensområden:
- 4G LTE-band 1 (2100 MHz)
- 4G LTE-band 3 (1800 MHz)
- 4G LTE-band 8 (900 MHz)
- 4G LTE-band 20 (800 MHz)
- 4G LTE-band 28 (700 MHz)
- 3G UMTS Band 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS Band 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Material
- Plast
- Färg
- Front: RAL 9005
Skåp: RAL 7035 - Leveransens omfattning
- CMC III LTE-enhet
RJ12-kabel
Antenn med magnetfot - Serial interface
- 2 x RJ12
- Dimension
- Bredd: 138 mm
Höjd: 40 mm
Djup: 132 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- 45 °C...85 °C
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,645 kg
- Tullvarukod
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide