För statusindikering med färger inuti ett nätverks-/serverskåp. Om ett fel inträffar skiftar ljuslisten till den inställda färgen.
- Art. nr.:
- IT 7030950
- Produktbeskrivning
- För statusindikering med färger inuti ett nätverks-/serverskåp. Om ett fel inträffar skiftar ljuslisten till den inställda färgen.
- Fördelar
- Fristående drift genom direkt anslutning av RGB-LED-ljuslisten till ett 24 V (DC)-nätaggregat
- Enkelt montage med inbyggt magnetfäste
- Funktion
- Aktivering via CMC III
- Anslutning via tre av de fyra reläanslutningarna i CMC III I/O-enheten
- Anslutning via larmreläet i processorn med färgväxling
- Direktanslutning till CMC III-nätdelen
- De tre anslutningsledningarna till LED-listen aktiverar de tre grundfärgerna röd, grön respektive blå. Om två eller tre färger aktiveras samtidigt kan därigenom även motsvarande sekundärfärger skapas. Förbindelserna till sensorernas varningssignaler resp. larm upprättas genom uppgiftsförbindelser i CMC III-systemet.
- Material
- Aluminium
Plast - Leveransens omfattning
- LED-ljuslist inkl. magnetfäste
Anslutningskabel 0,1 m
Förlängningskabel 2,4 m med fyra förkontakterade kontaktdon för CMC III I/O Unit - Ballast
- Vidspännings-EVG
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning via kontaktdon
- Dörrkontakt
- Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
- Belysning
- LED-lampor
- Kapslingsklass
- I (skyddsledare)
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- vid DC
- 1,1 A
- Dimension
- Bredd: 18 mm
Höjd: 1.830 mm
Djup: 24,2 mm - Uttagskontakter
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Utförande på uttag
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1 kg
- Bruttovikt
- 1,28 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- VX IT CMC III RGB LED-aluminiumlampa