Denna artikel utgår: 1 jan. 2019
- Art. nr.:
- DK 7890500
- Produktbeskrivning
- Denna controller förbinder RFID-läsaren (antennen) på 19"-montageramen med CMC. På så sätt kan CMC meddela automatiska ändringar, göra en grafisk framställning av inbyggnadskomponenterna samt utföra en kapacitetsstyrning. Det behövs en RFID-controller per rack.
- Material
- Plast
- Gränssnitt
- RJ45
- 2 x mini-DIN (anslutning av RFID-ram/Floor-Reader)
- Dimension
- Bredd: 136 mm
Höjd: 44 mm
Djup: 129 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Bruttovikt
- 0,55 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177617155
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivning
- DK RFID controller, BHD: 136x44x129 mm RJ45, 2x Mini-DIN